- NOUVEAU
SPB1 40 ED-65 P
Réf. article: 10.01.06.06111
Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Secteurs : Conditionnement | Logistique
| Taille | 40 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
| Forme | Clipsable |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| H | 28,6 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 14,7 mm |
| d2 | 26,4 mm |
| d5 | 11,5 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Dmax(S) | 43 mm |
| Ds | 41,3 mm |
| dn | 5,6 mm |
| Z (Allongement) | 14 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Taille | 40 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 36 N |
| Famille de produits | SPB1 |
| Force de rupture | 50 N |
| Force latérale | 26 N |
| Volume | 15,27 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 40 mm |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
| Poids propre | 8,5 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation