Schmalz

  • NIEUW

Bellows Suction Cups SPB1 P (1.5 Folds)

Suction area (Ø) 40 mm

Ga direct naar de producten

Quick, tool-free mounting and removal thanks to plug-in function ("push-in")

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

High suction force with small dimensions thanks to large effective suction area

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

Ontwerp
  • Round bellows suction cup SPB1 P with 1.5 folds (3) made of wear-resistant and dynamic Elastodur
  • Optional integration of flow restrictors 0.8 to 1.5 mm (2)
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of a filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter fineness)
Technische gegevens
  • Diameter: 40 mm
  • Material: ED-65
  • Push-in function
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Etikettering
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

  • NIEUW
SPB1 40 ED-65 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.06111

Balgzuiger (rond) met 1,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.