Schmalz

  • UUSI

Bellows Suction Cups SPB1 P (1.5 Folds)

Suction area (Ø) 40 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Quick, tool-free mounting and removal thanks to plug-in function ("push-in")

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

High suction force with small dimensions thanks to large effective suction area

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

Design
  • Round bellows suction cup SPB1 P with 1.5 folds (3) made of wear-resistant and dynamic Elastodur
  • Optional integration of flow restrictors 0.8 to 1.5 mm (2)
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of a filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter fineness)
Tekniset tiedot
  • Diameter: 40 mm
  • Material: ED-65
  • Push-in function
Toimialat
  • •Logistiikka
  • •Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Merkintä
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

  • UUSI
SPB1 40 ED-65 P

Osanro: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Toimialat: Pakkaus | Logistiikka

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.