Schmalz

  • MỚI

Bellows Suction Cups SPB1 P (1.5 Folds)

Suction area (Ø) 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Quick, tool-free mounting and removal thanks to plug-in function ("push-in")

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

High suction force with small dimensions thanks to large effective suction area

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

Cấu trúc
  • Round bellows suction cup SPB1 P with 1.5 folds (3) made of wear-resistant and dynamic Elastodur
  • Optional integration of flow restrictors 0.8 to 1.5 mm (2)
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of a filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter fineness)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 40 mm
  • Material: ED-65
  • Push-in function
Các ngành
  • •Logistics
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 1 từ 1 kết quả

  • MỚI
SPB1 40 ED-65 P

Mã sản phẩm: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging | Logistics

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.