Schmalz

  • NUEVO

Ventosas de fuelle SPB1 P (1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) 40 mm

Ir directamente a los productos

Montaje y desmontaje rápidos y sin herramientas gracias a la función de inserción ("push-in")

Material Elastodur ED-65 minimiza el desgaste (vida útil aprox. 3 veces mayor que con NBR)

Gran fuerza de aspiración con dimensiones reducidas gracias a la gran superficie de ventosa efectiva

Gran estabilidad intrínseca de la ventosa en procesos dinámicos

Diseño
  • Ventosa de fuelle redonda SPB1 P con 1,5 pliegues (3) de elastodur, metarial resistente al desgaste para altas dinámicas
  • Integración opcional de resistencias al flujo de 0,8 a 1,5 mm (2)
  • Orificio existente en el lado de la máquina para el montaje sin herramientas mediante la función push-in (1)
  • Integración opcional de un tamiz filtrante (4) como filtro previo (finura de filtro de 120 µm)
Datos técnicos
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: ED-65
  • Función Push-in
Industrias
  • •Envases
  • •Logística
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Señalización
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

  • NUEVO
SPB1 40 ED-65 P

N° de artículo: 10.01.06.06111

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia

Industrias: Envases | Logística

Tamaño40
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Número de pliegues1.5
FormaPush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.