Schmalz

  • NUOVO

Ventose a soffietto SPB1 P (1,5 pieghe)

Superficie ventosa (Ø) 40 mm

Vai direttamente ai prodotti

Montaggio e rimozione rapidi e senza utensili grazie alla funzione plug-in ("push-in")

Il materiale ED-65 riduce al minimo l'usura (la durata è circa 3 volte superiore a quella del materiale NBR)

Elevata forza di presa con dimensioni ridotte grazie all'ampia superficie ventosa effettiva

Elevata stabilità intrinseca della ventosa nei processi dinamici

Struttura
  • Ventosa a soffietto tonda SPB1 P con 1,5 pieghe (3) in elastodur resistente all'usura e dinamica
  • Integrazione opzionale di resistenze di flusso da 0,8 a 1,5 mm (2)
  • Foro di fissaggio esistente sul lato meccanico per il montaggio senza utensili con funzione push-in (1)
  • Integrazione opzionale di un filtro con chiusura (4) come prefiltro (finezza del filtro 120 µm)
Dati tecnici
  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: ED-65
  • Funzione push-in
Industrie
  • •Imballaggi
  • •Logistica
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Misura
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Marcatura
Settori

1 - 1 da 1 risultati

  • NUOVO
SPB1 40 ED-65 P

Numero articolo: 10.01.06.06111

Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca

Industrie: Imballaggi | Logistica

Misura40
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
FormaPush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.