Schmalz

상반신 보호용 엑소스켈레톤 MATE UTB

상체 피로 완화를 위한 인체공학적인 서포트 기능

상반신 보호용 엑소스켈레톤 MATE UTB는 가슴 높이 및 머리 위에서 이루어지는 수작업에 대한 맞춤형 서포트를 제공합니다. 이 장치는 팔을 들어 올린 상태에서 작업할 때 발생하는 부담을 덜어주므로, 정적 작업이나 높은 위치에서 짐을 핸들링하는 데 이상적입니다.

지금 바로 1:1 상담을 신청하세요!
상체 피로 완화를 위한 인체공학적인 서포트 기능

어깨에 부담을 주지 않는 기능으로 최적의 통증 완화와 최대의 움직임 자유도를 제공하며, 머리 위로 팔을 올리는 동작을 할 때 필요한 부위를 집중적으로 서포트해 줍니다

유연한 크기 선택 및 조절

개별적이고 간편한 크기 조절 기능 덕분에, 엑소스켈레톤 MATE UTB는 언제나 최적의 착용감을 제공합니다

세탁이 가능하고 통기성이 좋은 직물 소재

탈부착 가능한 직물 부품은 위생적인 재사용을 가능하게 하고, 비용을 절감하며, 지속 가능성을 증진시킵니다

가볍고 안정적인 탄소 섬유 구조

안정적인 탄소 섬유 구조는 인체공학적인 올바른 자세를 유지하도록 돕고, 자세 변형을 예방하는 데 기여합니다

디자인
  • 스프링 장치가 장착된 팔걸이 (1)
  • 서포트를 작동 및 비활성화하기 위한 잠금 장치 (2)
  • 조절 가능한 지지력을 위한 육각형 구멍(3)
  • 엑소스켈레톤을 편안하게 운반할 수 있도록 설계된 배낭형 운반 스트랩(4)
  • 세탁 가능한 직물 소재로 제작된 실내 장식재 (5)
  • 다양한 체형에 적용할 수 있도록 벨크로 잠금장치가 달린 허리 안전벨트 (6)
기술 데이터
  • 안정적인 구조를 갖춘 수동형 엑소스켈레톤
  • 가슴 높이 및 머리 위에서 작업할 때 드는 힘이 줄어듭니다
  • 팔당 최대 5.5kg까지 서포트 가능
  • 무게 약 3kg
성공 사례

필터 결과

Clothing size
Exoskeleton model
Height (min.)
Height (max.)

결과 2 중 1 - 2개

EXO MATE UTB S

부품 번호.: 18.06.02.00689

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Exoskeleton modelMATE
Clothing sizeSize S
EXO MATE UTB L

부품 번호.: 18.06.02.00690

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Exoskeleton modelMATE
Clothing sizeSize L
지금 바로 1:1 상담을 신청하세요!

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동