Schmalz

엑소스켈레톤은 매일 포대를 리프팅하고 운반하는 동안 서포트를 제공합니다.

엑소스켈레톤, 브레히트 양념 공장의 작업장 인체공학성 향상

브레히트 스파이스 밀은 무거운 포대와 상자를 정기적으로 핸들링하기 위해 인체공학적인 서포트가 필요했습니다. 상반신 보호용 엑소스켈레톤 MATE UTB를 통해 직원들은 이제 상체의 긴장을 눈에 띄게 완화하고 작업 공정을 단순화하며 일상적인 자재 취급을 크게 개선하는 안정적인 보조 시스템을 갖추게 되었습니다.

성공 사례의 특징

산업식품 제품
공작물포대
제품 그룹엑소스켈레톤
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

30

퍼센트

근육에 가해지는 부담 감소

고객: 브레히트 스파이스 밀 GmbH

브레히트 스파이스 밀 GmbH는 고품질 유기농 향신료와 향신료 혼합물을 제조하는 회사입니다. 칼스루에에서 북쪽으로 불과 몇 킬로미터 떨어진 에겐슈타인-레오폴트샤펜의 생산 공장에서 제품 범위를 생산, 분쇄, 패키징합니다. 브레히트는 소매 및 상업 고객 모두에게 전원을 공급하고 있으며 34명의 직원이 매일 허브, 향신료, 블렌드 등 다양한 원재료를 핸들링하고 있습니다. 작동 작업에는 비닐 봉투, 상자, 플라스틱 드럼을 리프팅, 이송, 체질, 투약, 이동하는 작업이 포함됩니다. 품질, 자연성, 투명성이라는 가치에 따라 명확하게 정의되고 추적 가능한 유기농 표준에 따라 제품을 공정합니다.

도전 과제

브레히트 향신료 공장에서 매일 원자재를 핸들링하려면 리프팅, 운반, 계량, 혼합, 떠내기, 포대와 드럼통에서 재료를 꺼내 더 큰 용기에 옮기는 등 매우 광범위한 동작이 필요했습니다. 여러 위치에 분산된 이러한 다양한 핸들링 작업은 높은 수준의 유연성을 요구하고 반복적인 동작을 초래했으며, 그 중 일부는 신체에 상당한 부담을 주었습니다. 따라서 새로운 솔루션은 인체공학적인 측면과 건강한 움직임 패턴에 중점을 두었습니다. 이전에 이러한 핸들링 작업을 담당했던 직원은 이미 어깨와 후면의 불편함을 경험하고 있었으며, 이는 인체공학적 핸들링 솔루션이 필요하다는 분명한 징후였습니다. 공간적 조건, 자주 바뀌는 작업 위치, 다양한 동적 움직임으로 인해 슈말츠 포트폴리오의 크레인 시스템을 갖춘 고정식 진공 리프터는 실행 가능한 옵션이 아니었기 때문에 인체공학적인 완화뿐만 아니라 유연성이 핵심 요구 사항이었습니다. 요구 사항은 다양한 활동에 원활하게 통합되고 모든 이동 프로파일에서 직원을 안정적으로 서포트할 수 있는 유연성이 뛰어난 이동식 솔루션이었습니다.

엑소스켈레톤은 사용이 간편하고 유연성이 뛰어나 직원들이 일상 업무를 훨씬 쉽게 처리할 수 있습니다.
∼ 도미니크 비트만, 브레히트 스파이스 밀 GmbH 작동 관리자, 작업자

슈말츠의 솔루션

브레히트 스파이스 밀은 상반신 보호용 엑소스켈레톤 MATE UTB를 통해 육체적으로 힘든 작업을 눈에 띄게 완화하는 인체공학적인 솔루션을 찾았습니다. 가슴 높이와 머리 위에서 수행하는 작업을 위해 설계된 이 시스템은 팔, 어깨, 목 근육을 서포트합니다. 가벼운 탄소 섬유 구조로 되어 있어 움직임에 제약 없이 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다. 조절 가능한 스트랩과 유연한 크기 적용으로 각 직원에게 최적화된 MATE UTB를 착용할 수 있습니다. 엑소스켈레톤은 자연스러운 직립 자세를 유도하고 상체 전체의 긴장을 완화하며 허리를 안정적으로 잡아줍니다. 이를 통해 포대나 상자를 리프팅하거나 용기를 채우거나 재질을 수동으로 퍼서 측정하는 등 다양한 작업을 교대 근무 시간 내내 인체공학적으로 수행할 수 있습니다. 반복적인 동작을 보다 제어되고 쉽게 수행할 수 있습니다. EAWS 분석에 따르면 어깨와 상체에 가해지는 부담이 최대 30%까지 감소하는 것으로 나타났습니다. 동시에 핸들링 속도는 약 10% 증가하고 사이클 타임은 최소 5% 단축됩니다. 순수 기계식 시스템인 MATE UTB는 외부 전원이 필요하지 않으며 다양한 작업 공정에 원활하게 통합됩니다. 도입 직후 워크플로우가 더 매끄러워지고 움직임이 더 정확해졌으며 반복적인 작업도 훨씬 쉬워졌습니다. 부적절한 긴장이 눈에 띄게 감소했는데, 이는 엑소스켈레톤의 장기적인 효과에 대한 분명한 증거입니다. 이전에 어깨와 후면이 불편했던 직원들은 이제 통증 없이 제한 없이 일할 수 있습니다.

일상적인 핸들링 시 팔, 어깨, 후면을 편안하게 보호합니다.

일상적인 핸들링 시 팔, 어깨, 후면을 편안하게 보호합니다.

엑소스켈레톤은 육체적 작업을 눈에 띄게 완화하고 공정 속도를 높입니다.

엑소스켈레톤은 육체적 작업을 눈에 띄게 완화하고 공정 속도를 높입니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학전체 핸들링 공정에 걸친 물리적 완화
공정 속도더 빠른 공정과 더 부드러운 움직임
간편한 사용빠른 배포와 직관적인 사용

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.