Het exoskelet is gemakkelijk te gebruiken en zeer flexibel, wat het dagelijks werk voor onze werknemers veel gemakkelijker maakt.∼ Dominik Bittmann, Operations Manager, Brecht Spice Mill GmbH

Exoskelet verbetert ergonomie op de werkplek bij Brecht Spice Mill
Brecht Spice Mill had ergonomische ondersteuning nodig voor de regelmatige handling van zware zakken en dozen. Met het exoskelet voor bovenlichaam MATE UTA hebben werknemers nu een betrouwbaar hulpsysteem dat het bovenlichaam merkbaar ontlast, de werkprocessen vereenvoudigt en de dagelijkse handling van materiaal aanzienlijk verbetert.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Levensmiddel |
|---|---|
| Werkstuk | Zakken |
| Productgroep | Exoskelet |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
30
procent
minder belasting van de spieren
De klant: Brecht Kruidenmolen GmbH
Brecht Spice Mill GmbH is een vervaardiging van hoogwaardige biologische specerijen en kruidenmengsels. Op de productielocatie in Eggenstein-Leopoldshafen, slechts een paar kilometer ten noorden van Karlsruhe, produceert, maalt en verpakt het bedrijf zijn productaanbod. Brecht levert aan zowel particuliere als commerciële klanten en heeft 34 mensen in dienst die elke dag een grote verscheidenheid aan grondstoffen verwerken, waaronder kruiden, specerijen en mengsels. De operationele taken omvatten tillen, overbrengen, zeven, doseren en het verplaatsen van zakken, dozen en plastic vaten. Het bedrijf laat zich leiden door de waarden kwaliteit, natuurlijkheid en transparantie en verwerkt zijn producten volgens duidelijk gedefinieerde en traceerbare biologische normen.

De uitdaging
De dagelijkse handling van grondstoffen bij Brecht Spice Mill vereiste een uitzonderlijk breed scala aan bewegingen: tillen, dragen, doseren, mengen, scheppen, ingrediënten uit zakken en vaten halen en overgieten in grotere containers. Deze veelheid aan verschillende handlingtaken - verspreid over verschillende locaties - vereiste een hoge mate van flexibiliteit en resulteerde in repetitieve bewegingen, waarvan sommige een aanzienlijke fysieke belasting voor het lichaam vormden. De nieuwe oplossing richtte zich daarom op ergonomie en gezonde bewegingspatronen. De werknemer die voorheen verantwoordelijk was voor deze handling-taken had al last van zijn schouders en achterkant, duidelijke indicatoren van de behoefte aan een ergonomische oplossing voor ondersteuning. Naast ergonomische verlichting was flexibiliteit een belangrijk voorschrift: vanwege de ruimtelijke omstandigheden, de vaak wisselende werkposities en de vele dynamische bewegingen was een stationaire vacuümheffer met railbaan uit de Schmalz-portfolio geen haalbare optie. Er was een mobiele, uiterst flexibele oplossing nodig die naadloos kon worden geïntegreerd in de verschillende werkzaamheden en de werknemer in alle bewegingsprofielen op betrouwbare wijze kon ondersteunen.
Oplossing van Schmalz
Met het exoskelet voor bovenlichaam MATE UTA heeft Brecht Spice Mill een ergonomische oplossing gevonden die fysiek veeleisende taken merkbaar verlicht. Het systeem is ontworpen voor werk op borsthoogte en boven het hoofd en ondersteunt de arm-, schouder- en nekspieren. Het lichtgewicht ontwerp van koolstofvezel zorgt voor langdurig, comfortabel dragen zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De instelbare riemen en de flexibele aanpassing van de grootte verzekeren dat MATE UTA optimaal aangepast kan worden aan elke werknemer. Het exoskelet bevordert een natuurlijke, rechte houding, ontlast het hele bovenlichaam en stabiliseert de achterkant. Hierdoor kunnen tijdens een volledige dienst allerlei taken ergonomisch worden uitgevoerd, zoals het tillen van zakken en dozen, het vullen van containers of het handmatig scheppen en meten van materiaal. Repetitieve bewegingen kunnen op een meer gecontroleerde en moeiteloze manier worden uitgevoerd. EAWS-analyses tonen een vermindering van de belasting op de schouders en het bovenlichaam tot 30%. Tegelijkertijd nemen de handling snelheden toe met ongeveer 10 procent, terwijl de werkfrequenties met minstens 5 procent afnemen. Als puur mechanisch systeem heeft MATE UTA geen externe energiebron nodig en integreert het naadloos in verschillende processen. Kort na de implementatie verliep het werkproces soepeler, waren de bewegingen nauwkeuriger en repetitieve taken aanzienlijk eenvoudiger. De overbelasting was aanzienlijk verminderd - een duidelijk bewijs van de effectiviteit van het exoskelet op de lange termijn. De werknemer die eerder last had van zijn schouders en achterkant, kan nu pijnvrij en zonder beperkingen werken.

Ontlasting voor armen, schouders en achterkant tijdens de dagelijkse handling.

De exoskelet verlicht het fysieke werk aanzienlijk en versnelt processen.
