Schmalz

Das Exoskelett unterstützt beim täglichen Aufnehmen und Transportieren von Säcken

Exoskelett optimiert Ergonomie bei Gewürzmühle Brecht

Die Gewürzmühle Brecht benötigte eine ergonomische Unterstützung für das regelmäßige Handling schwerer Säcke und Kartonagen. Mit dem Oberkörper-Exoskelett MATE UTB steht den Mitarbeitenden heute ein zuverlässiges Assistenzsystem zur Verfügung, das den Oberkörper spürbar entlastet, Arbeitsabläufe erleichtert und den täglichen Materialfluss deutlich verbessert.

Eigenschaften der Success Story

BrancheLebensmittel
WerkstückSäcke
ProduktgruppeExoskelett
Art der HandhabungManuelle Handhabung

Mit Schmalz

30

Prozent

weniger Muskelbelastung

Der Kunde: Gewürzmühle Brecht GmbH

Die Gewürzmühle Brecht GmbH ist ein Hersteller hochwertiger Bio-Gewürze und -Gewürzmischungen. Am Standort Eggenstein-Leopoldshafen, nur wenige Kilometer nördlich von Karlsruhe, produziert, vermahlt und verpackt das Unternehmen sein Sortiment. Brecht beliefert sowohl den Einzelhandel als auch gewerbliche Kunden und beschäftigt 34 Mitarbeitende, die täglich verschiedenste Rohwaren wie Kräuter, Gewürze und Mischungen handhaben. Die operativen Tätigkeiten umfassen das Heben, Umfüllen, Sieben, Dosieren sowie das Bewegen von Säcken, Kartonagen und Kunststofffässern. Geprägt von den Werten Qualität, Natürlichkeit und Transparenz verarbeitet das Unternehmen seine Produkte nach eindeutig nachvollziehbaren ökologischen Standards.

Die Herausforderung

Das tägliche Handling der Rohwaren bei der Gewürzmühle Brecht erforderte eine außergewöhnlich hohe Bewegungsvielfalt: Heben, Tragen, Dosieren, Mischen, Schöpfen, das Entnehmen von Zutaten aus Säcken und Fässern sowie das Umfüllen in größere Gebinde. Diese Vielzahl unterschiedlicher Handlungsabläufe – verteilt über mehrere Einsatzorte – verlangte ein hohes Maß an Flexibilität und führte zu wiederholten, teils stark belastenden Bewegungen. Im Fokus der neuen Lösung standen daher Ergonomie und gesunde Bewegungsabläufe. Der Mitarbeitende, der bislang die verschiedenen Handhabungsschritte ausführte, litt bereits unter Schulter- und Rückenbeschwerden, ein eindeutiges Signal für die Notwendigkeit einer ergonomischen Unterstützungslösung. Neben der ergonomischen Entlastung spielte auch die benötigte Flexibilität eine zentrale Rolle: Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, der häufig wechselnden Arbeitspositionen und der Vielzahl dynamischer Bewegungsabläufe kam ein stationärer Vakuumheber mit Krananlage aus dem Schmalz-Portfolio nicht in Frage. Gefordert war eine mobile, hochflexible Lösung, die sich nahtlos in die unterschiedlichen Tätigkeiten integrieren lässt und den Mitarbeitenden bei sämtlichen Bewegungsprofilen zuverlässig unterstützt.

Die einfache Anwendung des Exoskeletts und der flexible Einsatz erleichtern die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter deutlich.
∼ Dominik Bittmann, Operations Manager Gewürzmühle Brecht GmbH

Die Lösung von Schmalz

Mit dem Oberkörper-Exoskelett MATE UTB fand die Gewürzmühle Brecht eine ergonomische Lösung, die körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten spürbar erleichtert. Das für Arbeiten in Brust- und Überkopfposition entwickelte System unterstützt Arm-, Schulter- und Nackenmuskulatur. Die leichte Karbonfaserstruktur ermöglicht langen, angenehmen Tragekomfort ohne Bewegungseinschränkung. Dank einstellbarer Gurte und flexibler Größenanpassung lässt sich MATE UTB optimal auf die Mitarbeitenden abstimmen. Das Exoskelett fördert eine natürliche, aufrechte Körperhaltung, entlastet den gesamten Oberkörper und stabilisiert den unteren Rücken. So können verschiedene Belastungen über eine komplette Schicht hinweg ergonomisch ausgeführt werden – etwa beim Heben von Säcken und Kartonagen, beim Befüllen von Behältern oder beim händischen Schöpfen und Abmessen. Wiederkehrende Bewegungen lassen sich kontrollierter und müheloser durchführen. EAWS-Analysen zeigen eine Entlastung von Schultern und Oberkörper um 30 Prozent. Gleichzeitig steigt die Ausführungsgeschwindigkeit von Handhabungsvorgängen um 10 Prozent, während sich Zykluszeiten um mindestens 5 Prozent verkürzen. Als rein mechanisches System benötigt MATE UTB keine externe Energiequelle und integriert sich reibungslos in verschiedene Arbeitsschritte. Schon kurz nach der Einführung wirkten Arbeitsabläufe flüssiger, Bewegungen präziser und wiederkehrende Tätigkeiten deutlich leichter. Fehlbelastungen gingen spürbar zurück, ein klares Zeichen für die nachhaltige Wirkung des Exoskeletts. Der Mitarbeitende, der zuvor unter Schulter- und Rückenbeschwerden litt, kann heute wieder schmerzfrei und ohne Einschränkungen arbeiten.

Entlastung von Armen, Schulter und Rücken im täglichen Handling

Entlastung von Armen, Schulter und Rücken im täglichen Handling

Das Exoskelett erleichtert die körperliche Arbeit spürbar und beschleunigt Prozesse

Das Exoskelett erleichtert die körperliche Arbeit spürbar und beschleunigt Prozesse

Kundennutzen durch die Lösung von Schmalz

ErgonomieKörperliche Entlastung im gesamten Handlingprozess
ProzessgeschwindigkeitSchnellere Abläufe und flüssigere Bewegungen
Einfache AnwendungSofort einsatzbereit und intuitiv bedienbar

In der Anwendung verwendete Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren