Schmalz

exoskeleton antaa tukea päivittäisessä pussien nostossa ja kuljettamisessa.

Exoskeleton parantaa työergonomiaa Brecht Spice Millissä.

Brecht Spice Mill tarvitsi ergonomista tukea raskaiden pussien ja laatikoiden säännölliseen käsittelyyn. MATE UTB -ylävartalon exoskeletonin avulla työntekijöillä on nyt luotettava apujärjestelmä, joka keventää tuntuvasti yläkehon rasitusta, yksinkertaistaa työprosesseja ja parantaa merkittävästi päivittäistä materiaalinkäsittelyä.

Menestystarinan piirteet

TeollisuusElintarvike
TyökappaleLaukut
TuoteryhmäExoskeleton
KäsittelytyyppiManuaalinen käsittely

Schmalzin kanssa

30

prosenttia

lihasten kuormituksen vähentäminen

Asiakas: Brecht Spice Mill GmbH

Brecht Spice Mill GmbH on korkealaatuisten luomumausteiden ja mausteseosten valmistus. Yritys valmistaa, jauhaa ja tekee tuotevalikoimansa pakkaukset Eggenstein-Leopoldshafenissa, vain muutaman kilometrin päässä Karlsruhesta pohjoiseen sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan. Brecht toimittaa tuotteita sekä vähittäis- että yritysasiakkaille ja työllistää 34 henkilöä, jotka käsittelevät päivittäin monenlaisia raaka-aineita, kuten yrttejä, mausteita ja sekoituksia. Työtehtäviin kuuluu nosto, siirtäminen, seulominen, annostelu ja pussien, kartonkien ja muovitynnyreiden siirtäminen. Laadun, luonnollisuuden ja avoimuuden arvojen ohjaamana yritys toteuttaa tuotteensa prosessin selkeästi määriteltyjen ja jäljitettävissä olevien luomustandardien mukaisesti.

Haaste

Raaka-aineiden päivittäinen käsittely Brechtin maustetehtaalla vaati poikkeuksellisen monenlaisia liikkeitä: nostamista, kantamista, annostelua, sekoittamista, kauhomista, ainesosien poistamista pusseista ja tynnyreistä ja siirtämistä suurempiin astioihin. Nämä lukuisat erilaiset käsittelytehtävät - jotka jakautuvat useisiin eri sijainteihin - vaativat suurta joustavuutta ja johtivat toistuviin liikkeisiin, joista osa rasitti kehoa huomattavasti. Siksi uudessa ratkaisussa keskityttiin ergonomiaan ja terveellisiin liikemalleihin. Näistä käsittelytehtävistä aiemmin vastannut työntekijä kärsi jo olkapää- ja selkävaivoista, mikä oli selvä osoitus ergonomisen käsittelyratkaisun tarpeesta. Ergonomisen helpotuksen lisäksi joustavuus oli keskeinen vaatimus: tilallisten olosuhteiden, usein vaihtuvien työasentojen ja monien dynaamisten liikkeiden vuoksi Schmalzin valikoimaan kuuluva tyhjiönostin, jolla on nostinjärjestelmä, ei ollut käyttökelpoinen vaihtoehto. Vaadittiin liikkuva, erittäin joustava ratkaisu, joka voitiin integroida saumattomasti eri toimintoihin ja tukea työntekijää luotettavasti kaikissa liikeprofiileissa.

Exoskeleton on helppokäyttöinen ja erittäin joustava, mikä helpottaa työntekijöidemme jokapäiväistä työtä huomattavasti.
∼ Dominik Bittmann, toiminnan päällikkö, Brecht Spice Mill GmbH

Schmalzin ratkaisu

Brecht Spice Mill löysi MATE UTB -ylävartalon exoskeletonilla ergonomisen ratkaisun, joka helpottaa huomattavasti fyysisesti vaativia tehtäviä. Rinnan korkeudella ja yläpuolella tehtävään työhön suunniteltu järjestelmä tukee käsivarsi-, olkapää- ja niskalihaksia. Sen kevyt hiilikuiturakenne mahdollistaa pitkän ja mukavan käytön rajoittamatta liikkumista. Säädettävät hihnat ja joustava koon sovittaminen varmistavat, että MATE UTB voidaan sovittaa optimaalisesti kullekin työntekijälle. Exoskeleton edistää luonnollista, pystyasentoa, lievittää koko ylävartalon rasitusta ja vakauttaa alaselkää. Tämä mahdollistaa monenlaisten tehtävien suorittamisen ergonomisesti koko työvuoron ajan, kuten pussien ja kartonkien nostamisen, säiliöiden täyttämisen tai materiaalien manuaalisen kauhomisen ja mittaamisen. Toistuvat liikkeet voidaan suorittaa hallitummin ja vaivattomammin. EAWS-analyysit osoittavat, että hartioiden ja ylävartalon rasitus vähenee jopa 30 prosenttia. Samalla käsittelynopeudet kasvavat noin 10 prosenttia ja syklin kesto lyhenee vähintään 5 prosenttia. Puhtaasti mekaanisena järjestelmänä MATE UTB ei vaadi ulkoista virtalähdettä, ja se integroituu saumattomasti erilaisiin työprosesseihin. Pian sen käyttöönoton jälkeen työnkuluista tuli sujuvampia, liikkeistä tarkempia ja toistuvista tehtävistä huomattavasti helpompia. Epäasianmukainen rasitus väheni huomattavasti - selkeä todiste exoskeletonin pitkäaikaisesta tehokkuudesta. Aiemmin olkapää- ja selkävaivoista kärsinyt työntekijä voi nyt työskennellä kivuttomasti ja ilman rajoituksia.

Helpotusta käsivarsille, hartioille ja takana päivittäisen käsittelyn aikana.

Helpotusta käsivarsille, hartioille ja takana päivittäisen käsittelyn aikana.

Exoskeleton helpottaa huomattavasti fyysistä työtä ja nopeuttaa prosesseja.

Exoskeleton helpottaa huomattavasti fyysistä työtä ja nopeuttaa prosesseja.

Asiakkaan edut Schmalzin ratkaisun avulla

ErgonomiaFyysinen helpotus koko käsittelyprosessin ajan
Prosessin nopeusNopeammat prosessit ja sujuvammat liikkeet
Helppo käyttääNopea ottaa käyttöön ja intuitiivinen käyttää

Sovelluksessa käytetyt tuotteet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta