El exoesqueleto es fácil de usar y muy flexible, lo que facilita mucho el trabajo diario de nuestros empleados.∼ Dominik Bittmann, director de funcionamiento de Brecht Spice Mill GmbH

Un exoesqueleto mejora la ergonomía laboral en la fábrica de especias Brecht
La fábrica de especias Brecht necesitaba un apoyo ergonómico para la manipulación habitual de sacos y cajas pesadas. Con el exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB, los empleados disponen ahora de un sistema de asistencia fiable que alivia notablemente la tensión en la parte superior del cuerpo, simplifica los procesos de trabajo y mejora significativamente la manipulación diaria de materiales.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Producto alimenticio |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Sacos |
| Grupo de productos | Exoesqueleto |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
30
por ciento
menor esfuerzo muscular
El cliente: Molino de especias Brecht GmbH
Brecht Spice Mill GmbH es una empresa de fabricación de especias y mezclas de especias ecológicas de alta calidad. En su planta de producción de Eggenstein-Leopoldshafen, a pocos kilómetros al norte de Karlsruhe, la empresa produce, muele y envasa su gama de productos. Brecht abastece a clientes minoristas y comerciales, y emplea a 34 personas que manipulan diariamente una gran variedad de materias primas, como hierbas, especias y mezclas. Las tareas de funcionamiento incluyen levantar, transferir, tamizar, dosificar y mover sacos, cajas de cartón y bidones de plástico. Guiada por los valores de calidad, naturalidad y transparencia, la empresa procesa sus productos de acuerdo con normas ecológicas claramente definidas y trazables.

El desafío
La manipulación diaria de materias primas en la fábrica de especias Brecht exigía una gama excepcionalmente amplia de movimientos: levantar, transportar, dosificar, mezclar, recoger, sacar ingredientes de sacos y bidones y transferirlos a recipientes más grandes. Esta multitud de tareas de manipulación, repartidas por varias delegaciones, exigía un alto nivel de flexibilidad y daba lugar a movimientos repetitivos, algunos de los cuales suponían una importante carga física para el cuerpo. Por eso, la nueva solución se centró en la ergonomía y en unos patrones de movimiento saludables. El empleado que anteriormente se encargaba de estas tareas de manipulación ya sufría molestias en los hombros y la espalda, claros indicadores de la necesidad de una solución de apoyo ergonómica. Además del alivio ergonómico, la flexibilidad era una exigencia clave: debido a las condiciones espaciales, las posiciones de trabajo frecuentemente cambiantes y la amplia gama de movimientos dinámicos implicados, un equipo de elevación por vacío estacionario con sistema de grúa de la cartera de Schmalz no era una opción viable. Lo que se requería era una solución móvil y altamente flexible que pudiera integrarse sin problemas en las distintas actividades y apoyara de forma fiable al empleado en todos los perfiles de movimiento.
Solución de Schmalz
Con el exoesqueleto MATE UTB para la parte superior del cuerpo, Brecht Spice Mill encontró una solución ergonómica que facilita notablemente las tareas físicamente exigentes. Diseñado para trabajos realizados a la altura del pecho y por encima de la cabeza, el sistema apoya los músculos de brazos, hombros y cuello. Su ligera estructura de fibra de carbono permite un uso prolongado y cómodo sin restringir el movimiento. Las correas ajustables y la adaptación flexible del tamaño garantizan que MATE UTB se adapte de forma óptima a cada empleado. El exoesqueleto favorece una postura erguida natural, alivia la tensión en toda la parte superior del cuerpo y estabiliza la zona lumbar. Esto permite realizar ergonómicamente una amplia gama de tareas durante un turno completo, como levantar sacos y cajas de cartón, llenar contenedores o recoger y medir materiales manualmente. Los movimientos repetitivos pueden realizarse de forma más controlada y sin esfuerzo. Los análisis de EAWS muestran una reducción de la tensión en los hombros y la parte superior del cuerpo de hasta un 30%. Al mismo tiempo, la velocidad de manipulación aumenta alrededor de un 10%, mientras que los tiempos de ciclo se reducen al menos un 5%. Como sistema puramente mecánico, MATE UTB no requiere ninguna fuente de potencia externa y se integra perfectamente en diversos procesos de trabajo. Poco después de su implantación, los flujos de trabajo se hicieron más fluidos, los movimientos más precisos y las tareas repetitivas mucho más fáciles. La tensión inadecuada se redujo notablemente, lo que demuestra claramente la eficacia a largo plazo del exoesqueleto. El empleado que antes sufría molestias en hombros y espalda ahora puede trabajar sin dolor y sin limitaciones.

Alivio para brazos, hombros y parte posterior durante la manipulación diaria.

El exoesqueleto facilita notablemente el trabajo físico y acelera los procesos.
