Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Glass

제품으로 바로 이동
디자인
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
기술 데이터
  • Wide range of spare and wear parts

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 34 중 1 - 10개

ZOKL 11-13

부품 번호.: 10.07.10.00032

Two-ear clamp

Clamping range [mm]11.0 ... 13.0 mm
MaterialGalvanized steel
ZOKL 15-18

부품 번호.: 10.07.10.00033

Two-ear clamp

Clamping range [mm]15.0 ... 18.0 mm
MaterialGalvanized steel
VFI CN8/6 50

부품 번호.: 10.07.01.00245

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionHose 8/6 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
VSL 4-2 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00001

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
STV-GE G1/4-AG 8

부품 번호.: 10.08.02.00207

Push-in Fitting, straight

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
VRS-S G1/2-AG

부품 번호.: 10.08.06.00050

Sealing screw without collar

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
SCHR M8x34 ST-8.8 VZ SO

부품 번호.: 20.01.01.04527

Hexagon-head screw with shaft

RSV 10.2

부품 번호.: 10.05.05.00099

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

STEC-BOLZ 12x80.2

부품 번호.: 20.05.06.00027

Socket pin

SGF 300 EPDM-55 G1/2-IG

부품 번호.: 17.01.02.00066

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동