Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboFlex

제품으로 바로 이동
디자인
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
기술 데이터
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 111 중 1 - 10개

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

부품 번호.: 11.01.42.03689

매끄럽고 기름칠이 되어 있는 표면을 최대한 역동적으로 처리하기 위한 평 패드(타원)

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SSB 20-32 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

부품 번호.: 10.02.01.01585

Silencer for vacuum generators

Utilization designSBPL/SCPL
Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)
SSD 28-32 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 32-50 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 10-16 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00001

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

부품 번호.: 10.02.01.00491

Silencer for vacuum generators

Thread G1M42x1.5-M
Outside diameter D50 (mm)
Length L120 (mm)
Utilization designMulti-stage ejectors
Size150
SAOF 140x70 NBR-60 G1/2-AG

부품 번호.: 11.01.40.00116

매끄럽고 기름칠이 되어 있는 표면을 최대한 역동적으로 처리하기 위한 평 패드(타원)

FILT-PL 30x22x30 JU-F

부품 번호.: 11.01.40.00040

Filter plate

DEF-35-F-SEM

부품 번호.: 11.01.40.00221

Rotary inlet lifter Jumbo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동