Schmalz

주문 정보

The holders HPS-SGM are supplied with mounting screws for SGM.

Available accessories: mounting sets

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HPS-SGM 2M6 30/40 OP

부품 번호.: 10.01.17.00655

Holder system

산업: 일반

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x screws M6
Size30/40
ShapeOne piece
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 20.5  mm
B1 42  mm
d 6.4  mm
d1 4.5  mm
H 9.4  mm
H1 24  mm
L 55  mm
L2 20  mm
X1 46  mm
Y1 12  mm
Y2 30  mm
기술 데이터
속성
Weight 42.9  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동