Schmalz

주문 정보

스프링 플런저용 홀더 HT-FST는 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HT-FST A3 42 M30x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00472

스프링 플런저용 홀더

산업: 금속 | 자동차

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 42  mm
D 28.5  mm
G3 M30x1.5-F
H 24.5  mm
H1 38.8  mm
L 47.5  mm
L1 80  mm
L2 67  mm
기술 데이터
속성
Weight 82.5  g
Product family HT
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동