Schmalz

스프링 플런저용 홀더 HT-FST

M18x1.5에서 M30x1.5까지의 태핏 홀더

제품으로 바로 이동

툴링 트래버스, 빠른 교체 및 짧은 셋업 시간에 유연한 사용

경량 알루미늄 구조로 인해 동적 공정과 높은 처리량에 적합합니다.

M18 x 1.5 ~ M30 x 1.5의 조립 나사산이있는 스프링 플런저에 다용도로 사용

스프링 플런저 및 진공 흡입 패드를 포함하여 고객 사양에 맞게 구성 가능

디자인
  • 공구 이송을위한 연결 : 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm) (1)
  • 스프링 플런저 연결 (2)
기술 데이터
  • M18 x 1.5 ~ M30 x 1.5의 조립 나사산이있는 스프링 플런저 용 홀더
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Thread G3
산업 분야
Product family

결과 9 중 1 - 9개

HT-FST A3 42 M30x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00472

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M20x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00479

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00475

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00474

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00473

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M18x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00476

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00478

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00477

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

부품 번호.: 10.07.06.00480

스프링 플런저용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.