HT-FST A5 42 M30x1.5
부품 번호.: 10.07.06.00473
스프링 플런저용 홀더
산업: 금속 | 자동차
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Width B | 42 (mm) |
| Thread G3 | M30x1.5-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 42 mm |
| D | 32 mm |
| G3 | M30x1.5-F |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 40.5 mm |
| L | 47.5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 94 g |
| Product family | HT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서