N° de artículo: 10.07.06.00479
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Rosca G3 | M20x1,5-HE |
Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos
Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos
Uso versátil para émbolos de resorte con roscas de montaje de M18 x 1,5 a M30 x 1,5
Puede ser configurado según las especificaciones del cliente, por ejemplo, con émbolos de resorte y ventosas de vacío

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 9 de 9 resultados

N° de artículo: 10.07.06.00479
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Rosca G3 | M20x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00475
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Rosca G3 | M18x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00472
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
| Anchura B | 42 (mm) |
| Rosca G3 | M30x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00474
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Anchura B | 42 (mm) |
| Rosca G3 | M30x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00473
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Anchura B | 42 (mm) |
| Rosca G3 | M30x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00478
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Rosca G3 | M20x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00476
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Rosca G3 | M18x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00477
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Rosca G3 | M18x1,5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00480
Soporte para el émbolo de resorte
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Rosca G3 | M20x1,5-HE |