Schmalz

Uchwyty do kompensatorów sprężynowych HT-FST

Adapter popychacza od M18x1,5 do M30x1,5

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczne zastosowanie na prowadnicach narzędzi, szybka wymiana i krótkie czasy przezbrajania

Dzięki lekkiej konstrukcji aluminiowej nadającej się do dynamicznych procesów i wysokiej przepustowości

Wszechstronne zastosowanie dla trzpieni sprężynowych z gwintem montażowym od M18 x 1,5 do M30 x 1,5

Mogą być skonfigurowane według specyfikacji klienta, np. z trzpieniami sprężynowymi i przyssawkami próżniowymi

Projekt
  • Przyłącze do trawersów narzędziowych: kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Przyłącze dla nurnika sprężynowego (2)
Dane techniczne
  • Uchwyty do trzpieni sprężynowych z gwintem montażowym od M18 x 1,5 do M30 x 1,5
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Outside diameter D
Thread G3
Industry sector
Product family

1 - 9 z 9 wyników

HT-FST A3 42 M30x1.5

Część nr.: 10.07.06.00472

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M20x1.5

Część nr.: 10.07.06.00479

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

Część nr.: 10.07.06.00475

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

Część nr.: 10.07.06.00474

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

Część nr.: 10.07.06.00473

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M18x1.5

Część nr.: 10.07.06.00476

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

Część nr.: 10.07.06.00478

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

Część nr.: 10.07.06.00477

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

Część nr.: 10.07.06.00480

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.