Schmalz

Holders for Spring Plungers HT-FST

Mountings for spring plungers from M18x1.5 to M30x1.5

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Flexible use on tooling traverses, fast exchange and short set-up times

Thanks to lightweight aluminium construction suitable for dynamic processes and high throughputs

Versatile use for spring plungers with mounting threads from M18 x 1.5 to M30 x 1.5

Can be configured to customer specifications, e.g. with spring plungers and vacuum suction cups

Cấu trúc
  • Connection for tooling beams: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm) (1)
  • Connection for spring plunger (2)
Thông số kỹ thuật
  • Mounts for spring plungers with mounting threads M18 x 1.5 to M30 x 1.5
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Thread G3
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 9 từ 9 kết quả

HT-FST A3 42 M30x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00472

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M20x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00479

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00475

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00474

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00473

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M18x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00476

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00478

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00477

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

Mã sản phẩm: 10.07.06.00480

Holder for spring plunger

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.