Schmalz

Halter für Federstößel HT-FST

Stößelaufnahme von M18x1,5 bis M30x1,5

Direkt zu den Produkten

Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten

Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze

Vielseitig einsetzbar für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5

Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit Federstößeln und Vakuum-Sauggreifern

Aufbau
  • Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anschluss für Federstößel (2)
Technische Daten
  • Aufnahmen für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Gewinde G3
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 9 von 9 Ergebnissen

HT-FST A2 42 M30x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00474

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B42 (mm)
Gewinde G3M30x1.5-IG
HT-FST A2 35 M20x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00480

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B35 (mm)
Gewinde G3M20x1.5-IG
HT-FST A3 42 M30x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00472

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Breite B42 (mm)
Gewinde G3M30x1.5-IG
HT-FST A2 35 M18x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00477

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B35 (mm)
Gewinde G3M18x1.5-IG
HT-FST A5 35 M18x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00476

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Breite B35 (mm)
Gewinde G3M18x1.5-IG
HT-FST A5 42 M30x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00473

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Breite B42 (mm)
Gewinde G3M30x1.5-IG
HT-FST A5 35 M20x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00479

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Breite B35 (mm)
Gewinde G3M20x1.5-IG
HT-FST A3 35 M20x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00478

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Breite B35 (mm)
Gewinde G3M20x1.5-IG
HT-FST A3 35 M18x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00475

Halter für Federstößel

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Breite B35 (mm)
Gewinde G3M18x1.5-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb