Schmalz

Jousikiinnitysvarsien pidikkeet HT-FST

Tappipidike M18x1,5 - M30x1,5

Siirry suoraan tuotteisiin

Joustava käyttö työstökoneissa, nopea vaihto ja lyhyet asennusajat

Kevyen alumiinirakenteensa ansiosta se soveltuu dynaamisiin prosesseihin ja suuriin läpäisykykyihin

Monipuolinen käyttö jousimännille, joiden kiinnityskierteet ovat M18 x 1,5 - M30 x 1,5

Konfiguroitavissa asiakkaan toiveiden mukaan, mukaan lukien jousimännät ja tyhjiöimutyynyt

Design
  • Liitäntä työvälineiden työstöön: pallo (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) tai sylinteri "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Jousimännän liitäntä (2)
Tekniset tiedot
  • Pidikkeet jousimännille asennuskierteillä M18 x 1,5 - M30 x 1,5
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Outside diameter D
Thread G3
Toimiala
Product family

1 - 9 / 9 tuloksista

HT-FST A5 35 M20x1.5

Osanro: 10.07.06.00479

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

Osanro: 10.07.06.00475

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A3 42 M30x1.5

Osanro: 10.07.06.00472

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

Osanro: 10.07.06.00474

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

Osanro: 10.07.06.00473

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M18x1.5

Osanro: 10.07.06.00476

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

Osanro: 10.07.06.00478

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

Osanro: 10.07.06.00477

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

Osanro: 10.07.06.00480

Jousimännän pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.