Schmalz

Houders voor veerstoters HT-FST

Stoteradapter van M18x1,5 tot M30x1,5

Ga direct naar de producten

Flexibel gebruik bij tooling traverses, snelle uitwisseling en korte insteltijden

Dankzij de lichte aluminium constructie geschikt voor dynamische processen en hoge doorvoersnelheden

Veelzijdig te gebruiken voor veerplunjers met bevestigingsdraden van M18 x 1,5 tot M30 x 1,5

Kan worden geconfigureerd volgens de specificaties van de klant, bijv. met veerplunjers en vacuümzuignappen

Ontwerp
  • Aansluiting voor tooling traverses: bol (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) of cilinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Aansluiting voor veerplunjer (2)
Technische gegevens
  • Houders voor veerplunjers met bevestigingsdraden van M18 x 1,5 tot M30 x 1,5
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Outside diameter D
Thread G3
Sector
Product family

1 - 9 van 9 resultaten

HT-FST A3 42 M30x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00472

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00475

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A5 35 M20x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00479

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00474

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00473

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 32 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
HT-FST A5 35 M18x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00476

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 32 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00478

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Kogelkop 28,5 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00477

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M18x1.5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00480

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Width B35 (mm)
Thread G3M20x1.5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.