HT-FST A2 35 M18x1.5
부품 번호.: 10.07.06.00477
스프링 플런저용 홀더
산업: 금속 | 자동차
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Width B | 35 (mm) |
| Thread G3 | M18x1.5-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 19 mm |
| G3 | M18x1.5-F |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 34 mm |
| L | 41.3 mm |
| L1 | 72.5 mm |
| L2 | 60.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 70.2 g |
| Product family | HT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서