HT-SG A5 E 35 G1/4-IG
부품 번호.: 10.07.06.00455
석션 패드용 홀더
산업: 금속 | 자동차
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Shape | Ejector connection |
| Width B | 35 (mm) |
| Product family | HT-SG-E |
| Suction cup connection | G1/4"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 32 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 47.7 mm |
| L | 45.5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 20.2 mm |
| X1 | 28 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 106.5 g |
| Product family | HT-SG-E |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서