SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
부품 번호.: 10.08.03.00180
Bulkhead connector, straight with Nuts
산업: 일반
| Thread G1 | M20x1.5-M |
| Thread G2 | G1/4"-F |
| Length L | 30 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | M20x1.5-M |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 30 mm |
| L2 | 5 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW3 | 17 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 63.4 g |
| Product family | SVS-GE |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서