Schmalz

벌크 헤드 스크류 연결 SVS-GE

흡입 컵 연결 G1 / 8 "및 G1 / 4"

제품으로 바로 이동

젖꼭지 G1 / 8 "-AG 및 G1 / 4"-AG가있는 모든 흡입 패드를 장착 할 수 있습니다.

전체 높이에 걸친 수나사로 흡입 패드 설치시 미세 조정 가능

배송시 필요한 잠금 너트 포함

스테인리스 스틸 덕분에 안정적이고 녹슬지 않습니다.

디자인
  • 내부 및 외부 스레드가있는 스테인리스 스틸 슬리브
  • 배송시 2 개의 잠금 너트 (아연 도금) 포함
  • 편평한 렌치를 가진 수나사
  • 진공 연결 (1) 예 : B. 푸쉬-인 피팅 (포함되지 않음) 사용, "필터 및 연결"장 참조
  • 적합한 흡입 그리퍼 (2)는 "진공 흡입 그리퍼"장에서 찾을 수 있습니다.
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 G1 / 8 "및 G1 / 4"
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Product family
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

부품 번호.: 10.08.03.00180

Bulkhead connector, straight with Nuts

산업: 일반

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G1/4"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

부품 번호.: 10.08.03.00181

Bulkhead connector, straight with Nuts

산업: 일반

Thread G1M16x1-M
Thread G2G1/8"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

부품 번호.: 10.08.03.00318

Bulkhead connector, straight with Nuts

산업: 일반

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G3/8"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

부품 번호.: 10.08.03.00320

Bulkhead connector, straight with Nuts

산업: 일반

Thread G1M30x1.5-M
Thread G2G1/2"-F
Length L40 (mm)
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20

부품 번호.: 10.08.03.00322

Bulkhead connector, straight with Nuts

산업: 일반

Thread G1M10x1-M
Thread G2M5-F
Length L20 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.