Schmalz

Passe-cloisons SVS-GE

Raccord de ventouse G1/8" et G1/4"

Accéder directement aux produits

Toutes les ventouses avec mamelon G1/8"-AG et G1/4"-AG peuvent être montées

Le filetage extérieur sur toute la hauteur permet un réglage fin lors de l'installation de la ventouse

Écrous de blocage nécessaires inclus dans la livraison

Stable et antirouille grâce à l'acier inoxydable

Composition
  • Douille en acier spécial avec filetage (AG) et taraudage (IG)
  • Deux contre-écrous (galvanisés) fournis
  • Filetage avec méplat
  • Connexion (1) à l'aide d'un raccord rapide (non fourni), voir le chapitre « Filtres et raccords »
  • Vous trouverez les ventouses (2) appropriés dans le chapitre « Ventouses à vide »
Données techniques
  • Raccord : G1/8" et G1/4"
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Famille de produits
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

Réf. article: 10.08.03.00180

Raccord de cloison étanche droit avec ecrous

Secteurs : Usage général

Filetage G1M20x1,5-M
Filetage G2G1/4"-F
Longueur L30 (mm)
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

Réf. article: 10.08.03.00181

Raccord de cloison étanche droit avec ecrous

Secteurs : Usage général

Filetage G1M16x1-M
Filetage G2G1/8"-F
Longueur L30 (mm)
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

Réf. article: 10.08.03.00318

Raccord de cloison étanche droit avec ecrous

Secteurs : Usage général

Filetage G1M20x1,5-M
Filetage G2G3/8"-F
Longueur L30 (mm)
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

Réf. article: 10.08.03.00320

Raccord de cloison étanche droit avec ecrous

Secteurs : Usage général

Filetage G1M30x1,5-M
Filetage G2G1/2"-F
Longueur L40 (mm)
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20

Réf. article: 10.08.03.00322

Raccord de cloison étanche droit avec ecrous

Secteurs : Usage général

Filetage G1M10x1-M
Filetage G2M5-F
Longueur L20 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.