Schmalz

Schotkoppelingen SVS-GE

Aansluiting zuignap G1/8" en G1/4

Ga direct naar de producten

Alle zuiggrijpers met tepel G1/8"-AG en G1/4"-AG kunnen worden gemonteerd

Buitenschroefdraad over de gehele hoogte maakt een fijnafstelling mogelijk bij de montage van de zuiggrijper

Vereiste borgmoeren bij de levering inbegrepen

Stabiel en roestvrij dankzij roestvrij staal

Ontwerp
  • Roestvrijstalen huls met binnen- en buitendraad
  • Twee borgmoeren (verzinkt) meegeleverd
  • Mannelijke draad met platte sleutel
  • Vacuümaansluiting (1) bijv. door middel van een steekfitting (niet bij de levering inbegrepen), zie hoofdstuk "Filters en aansluitingen"
  • Geschikte zuiggrijpers (2) vindt u in het hoofdstuk "Zuiggrijpers"
Technische gegevens
  • Aansluiting zuignap G1/8" en G1/4
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
1 - 5 van 5 resultaten

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

Onderdeelnr.: 10.08.03.00180

Schotkoppeling recht met moer

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G1/4"-IG
Length L30 (mm)
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

Onderdeelnr.: 10.08.03.00181

Schotkoppeling recht met moer

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M16x1-M
Thread G2G1/8"-IG
Length L30 (mm)
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

Onderdeelnr.: 10.08.03.00318

Schotkoppeling recht met moer

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G3/8"-IG
Length L30 (mm)
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

Onderdeelnr.: 10.08.03.00320

Schotkoppeling recht met moer

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M30x1.5-M
Thread G2G1/2"-IG
Length L40 (mm)
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20

Onderdeelnr.: 10.08.03.00322

Schotkoppeling recht met moer

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M10x1-M
Thread G2M5-IG
Length L20 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.