Schmalz

Złącza grodziowe SVS-GE

Przyłącze ssawki G1/8" i G1/4

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wszystkie przyssawki z brodawkami sutkowymi G1/8"-AG i G1/4"-AG mogą być montowane

Gwint zewnętrzny na całej wysokości umożliwia precyzyjną regulację podczas montażu przyssawki

Wymagane nakrętki zabezpieczające zawarte w zakresie dostawy

Stabilny i wolny od rdzy dzięki stali nierdzewnej

Projekt
  • Tuleja ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Dwie nakrętki kontrujące (ocynkowane) zawarte w dostawie
  • Gwint męski z płaskim kluczem płaskim
  • Przyłącze podciśnieniowe (1) np. za pomocą złączki wtykowej (nie wchodzi w zakres dostawy), patrz rozdział "Filtry i przyłącza"
  • Odpowiednie przyssawki (2) można znaleźć w rozdziale "Przyssawki"
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki G1/8" i G1/4
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 5 z 5 wyników

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

Część nr.: 10.08.03.00180

Złącze grodziowe, proste z nakrętkami S

Branże: Uniwersalne

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G1/4"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

Część nr.: 10.08.03.00181

Złącze grodziowe, proste z nakrętkami

Branże: Uniwersalne

Thread G1M16x1-M
Thread G2G1/8"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

Część nr.: 10.08.03.00318

Bulkhead connector, straight with Nuts

Branże: Uniwersalne

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G3/8"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

Część nr.: 10.08.03.00320

Bulkhead connector, straight with Nuts

Branże: Uniwersalne

Thread G1M30x1.5-M
Thread G2G1/2"-F
Length L40 (mm)
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20

Część nr.: 10.08.03.00322

Bulkhead connector, straight with Nuts

Branże: Uniwersalne

Thread G1M10x1-M
Thread G2M5-F
Length L20 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.