SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
Część nr.: 10.08.03.00322
Bulkhead connector, straight with Nuts
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | M10x1-M |
| Thread G2 | M5-F |
| Length L | 20 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M10x1-M |
| G2 | M5-F |
| L | 20 mm |
| L2 | 3 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 12,3 g |
| Product family | SVS-GE |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja