Schmalz

Bestelinformatie

Bulkhead connector SVS-GE is delivered as a ready-to-connect product, including two locking nuts.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20

Onderdeelnr.: 10.08.03.00322

Schotkoppeling recht met moer

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M10x1-M
Thread G2M5-IG
Length L20 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 M10x1-M
G2 M5-IG
L 20  mm
L2 3  mm
SW1 14  mm
SW3 9  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 12,3  g
Product family SVS-GE
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen