SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
Parça no.: 10.08.03.00322
Perde geçiş konnektörü, düz somunu ile
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | M10x1-M |
| Diş G2 | M5-F |
| Uzunluk L | 20 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M10x1-M |
| G2 | M5-F |
| L | 20 mm |
| L2 | 3 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12,3 g |
| Ürün ailesi | SVS-GE |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon