SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
Osanro: 10.08.03.00322
Bulkhead connector, straight with Nuts
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | M10x1-M |
| Thread G2 | M5-F |
| Length L | 20 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M10x1-M |
| G2 | M5-F |
| L | 20 mm |
| L2 | 3 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 12,3 g |
| Product family | SVS-GE |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi