Schmalz

Laipion ruuviliitännät SVS-GE

Imukuppiliitäntä G1 / 8 "ja G1 / 4"

Siirry suoraan tuotteisiin

Kaikki imukupit, joissa on nipat G1 / 8 “-AG ja G1 / 4“ -AG, voidaan asentaa

Ulkokierre koko korkeudella mahdollistaa hienosäätöä imutyynyä asennettaessa

Vaaditut lukkomutterit sisältyvät toimitukseen

Vakaa ja ruosteeton ruostumattoman teräksen ansiosta

Design
  • Ruostumaton teräsholkki sisä- ja ulkokierteellä
  • Kaksi lukkomutteria (galvanoitua) sisältyy toimitukseen
  • Ulkokierre jakoavaimella tasainen
  • Tyhjiöliitäntä (1) esim. B. työntöliittimellä (ei sisälly toimitukseen), katso luku "Suodattimet ja liitännät"
  • Sopivat imukahvat (2) löydät luvusta "Imukahvat"
Tekniset tiedot
  • Imukuppiliitäntä G1 / 8 "ja G1 / 4"
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Product family
Toimiala

1 - 5 / 5 tuloksista

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

Osanro: 10.08.03.00180

Bulkhead connector, straight with Nuts

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G1/4"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

Osanro: 10.08.03.00181

Bulkhead connector, straight with Nuts

Thread G1M16x1-M
Thread G2G1/8"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

Osanro: 10.08.03.00318

Bulkhead connector, straight with Nuts

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G3/8"-F
Length L30 (mm)
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

Osanro: 10.08.03.00320

Bulkhead connector, straight with Nuts

Thread G1M30x1.5-M
Thread G2G1/2"-F
Length L40 (mm)
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20

Osanro: 10.08.03.00322

Bulkhead connector, straight with Nuts

Thread G1M10x1-M
Thread G2M5-F
Length L20 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin