SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
Osanro: 10.08.03.00320
Bulkhead connector, straight with Nuts
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | M30x1.5-M |
| Thread G2 | G1/2"-F |
| Length L | 40 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M30x1.5-M |
| G2 | G1/2"-F |
| L | 40 mm |
| L2 | 8 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 27 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 185,1 g |
| Product family | SVS-GE |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi