SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30
Osanro: 10.08.03.00181
Bulkhead connector, straight with Nuts
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | M16x1-M |
| Thread G2 | G1/8"-F |
| Length L | 30 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M16x1-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 30 mm |
| L2 | 5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 13 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 50,3 g |
| Product family | SVS-GE |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi