Schmalz

Sipariş Bilgileri

Bölme konnektörü SVS-GE, iki kilitleme somunu dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

Parça no.: 10.08.03.00181

Perde geçiş konnektörü, düz somunu ile

Endüstriler: Genel

Diş G1M16x1-M
Diş G2G1/8"-F
Uzunluk L30 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G1 M16x1-M
G2 G1/8"-F
L 30  mm
L2 5  mm
SW1 22  mm
SW3 13  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 50,3  g
Ürün ailesi SVS-GE
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git