Schmalz

주문 정보

Bulkhead connector SVS-GE is delivered as a ready-to-connect product, including two locking nuts.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

부품 번호.: 10.08.03.00318

Bulkhead connector, straight with Nuts

산업: 일반

Thread G1M20x1.5-M
Thread G2G3/8"-F
Length L30 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 M20x1.5-M
G2 G3/8"-F
L 30  mm
L2 5  mm
SW1 24  mm
SW3 19  mm
기술 데이터
속성
Weight 46.9  g
Product family SVS-GE
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동