HTR-FST A2 FSTI
부품 번호.: 10.01.03.06134
Holder for continuous adjustment of spring plungers
산업: 일반
| Cross-beam connection | Bolt adapter A2 |
| Thread G1 | M18x1.5-IG |
| Utilization design | Spring plunger |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 15 mm |
| D | 19 mm |
| D1 | 44.5 mm |
| G1 | M18x1.5-F |
| L | 59 mm |
| L1 | 72.3 mm |
| L2 | 25 mm |
| L3 | 19 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 60.6 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서