Schmalz

스프링 플런저 HTR-FST 용 홀더

제품으로 바로 이동

FSTI 스프링 플런저의 무한 가변 적용으로 공작물 형상에 빠르고 안정적으로 적용 가능

모든 일반적인로드 트래버스 시스템에 대한 적응; 어셈블리의 빠른 조립, 교체 및 재사용 가능성

최소한의 가벼운 구조로 비용 절감

디자인
  • 고강도 알루마이트 처리 된 알루미늄으로 만든 스프링 태핏 홀더, 홀더로 구성, 선택적으로 클램핑 나사 및 슬롯 너트 또는 다양한 어댑터 포함
기술 데이터
  • 슬라이드 FSTI 용 홀더
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

HTR-FST A2 FSTI

부품 번호.: 10.01.03.06134

Holder for continuous adjustment of spring plungers

산업: 일반

Cross-beam connectionBolt adapter A2
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST A3 FSTI

부품 번호.: 10.01.03.06136

Holder for continuous adjustment of spring plungers

산업: 일반

Cross-beam connectionBall head 28.5 mm
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST 2N

부품 번호.: 10.01.03.06143

Holder for continuous adjustment of spring plungers

산업: 일반

Cross-beam connection2 sliding block
Thread G1M18x1.5-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.