Schmalz

Jousimännän pidin HTR-FST

Siirry suoraan tuotteisiin

FSTI-jousimännän portaaton säätö mahdollistaa nopean ja luotettavan sovituksen työkappaleen geometriaan

Sopeutuminen kaikkiin tavanomaisiin kuorman siirtojärjestelmiin; nopea kokoonpano, kokoonpanojen vaihto ja uudelleenkäyttö

Pieni, kevyt rakenne vähentää kustannuksia

Design
  • Jousisylinterin pidike valmistettu lujasta, eloksoidusta alumiinista, koostuu pidikkeestä, valinnaisesti kiinnitysruuvilla ja uramutterilla tai erilaisilla adaptereilla
Tekniset tiedot
  • Pidikkeet männälle FSTI
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

HTR-FST A2 FSTI

Osanro: 10.01.03.06134

Holder for continuous adjustment of spring plungers

Toimialat: Yleiskäyttö

Cross-beam connectionBolt adapter A2
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST A3 FSTI

Osanro: 10.01.03.06136

Holder for continuous adjustment of spring plungers

Toimialat: Yleiskäyttö

Cross-beam connectionBall head 28.5 mm
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST 2N

Osanro: 10.01.03.06143

Holder for continuous adjustment of spring plungers

Toimialat: Yleiskäyttö

Cross-beam connection2 sliding block
Thread G1M18x1.5-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.