Schmalz

Uchwyt do nurnika sprężynowego HTR-FST

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezstopniowe dopasowanie trzpieni sprężynowych FSTI umożliwia szybkie i niezawodne dopasowanie do geometrii obrabianego elementu

Adaptacja do wszystkich popularnych systemów belek nośnych; szybki montaż, zmiana i możliwość ponownego wykorzystania zespołów

Minimalna, lekka konstrukcja obniża koszty

Projekt
  • Sprężynowy uchwyt tłokowy wykonany z wysokowytrzymałego, anodyzowanego aluminium, składający się z uchwytu, opcjonalnie ze śrubą dociskową i nakrętką rowkową lub różnymi adapterami
Dane techniczne
  • Uchwyty do tłoków FSTI
Branże
  • •Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

HTR-FST A2 FSTI

Część nr.: 10.01.03.06134

Holder for continuous adjustment of spring plungers

Branże: Uniwersalne

Cross-beam connectionBolt adapter A2
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST A3 FSTI

Część nr.: 10.01.03.06136

Holder for continuous adjustment of spring plungers

Branże: Uniwersalne

Cross-beam connectionBall head 28.5 mm
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST 2N

Część nr.: 10.01.03.06143

Federstösselhalter

Branże: Uniwersalne

Cross-beam connection2 sliding block
Thread G1M18x1.5-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.