Schmalz

Houder voor veerplunjer HTR-FST

Ga direct naar de producten

Traploze aanpassing van de veerplunjers FSTI maakt een snelle en betrouwbare aanpassing aan de geometrie van het werkstuk mogelijk

Aanpassing aan alle gangbare draagbalksystemen; snelle montage, verandering en herbruikbaarheid van assemblages

Minimale, lichtgewicht constructie verlaagt de kosten

Ontwerp
  • Veerplunjerhouder van hoogwaardig geanodiseerd aluminium, bestaande uit een houder, naar keuze met klemschroef en gleufmoer of diverse adapters
Technische gegevens
  • Houders voor FSTI-plunjers
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

HTR-FST A2 FSTI

Onderdeelnr.: 10.01.03.06134

Houder voor flexibele adaptatie van de veerstoters

Industriesegmenten: Universeel

Cross-beam connectionBolt adapter A2
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST A3 FSTI

Onderdeelnr.: 10.01.03.06136

Houder voor flexibele adaptatie van de veerstoters

Industriesegmenten: Universeel

Cross-beam connectionBall head 28.5 mm
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
HTR-FST 2N

Onderdeelnr.: 10.01.03.06143

Houder voor flexibele adaptatie van de veerstoters

Industriesegmenten: Universeel

Cross-beam connection2 sliding block
Thread G1M18x1.5-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.