HTR-STS 30x30 D10/16 WI
부품 번호.: 10.08.03.00088
Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes
산업: 일반
| Connection 1 | 30x30 |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D10 and D16 |
| Shape | angled |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 43 mm |
| B1 | 7.5 mm |
| B2 | 1.5 mm |
| d | 16.5 mm |
| d1 | 10.5 mm |
| H | 30 mm |
| H1 | 36 mm |
| L | 66 mm |
| L1 | 11 mm |
| L2 | 8.5 mm |
| s | 3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 140 g |
| Product family | HTR-STS |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서