Schmalz

사각 튜브 용 홀더 HTR-STS

M5에서 G1 / 2 "까지 플런저 홀더

제품으로 바로 이동

유연한 사용과 빠른 전환을 위해 사각 튜브에 장착

흡입 패드 또는 스프링 플런저 직접 조립 가능

클램핑 레버를 통한 도구없이 고정 (타입 STS -...- D30)

M5에서 G1 / 2 & quot;까지 스프링 리프터에 적합하므로 다용도입니다.

디자인
  • 장착 구멍이있는 강판으로 만든 모서리 홀더 (2)
  • 크기 D10 / 16 : 실린더 나사를 사용하여 사각 튜브에 고정 (1)
  • 크기 D30 : 클램핑 레버를 사용하여 사각 튜브에 고정 (3)
기술 데이터
  • M5에서 G1 / 2 "까지 플런저 FSTE / FSTA / FSTI 용 홀더
  • 사각 튜브 30 x 30 mm ~ 60 x 60 mm
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Internal diameter d
Product family
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

부품 번호.: 10.08.03.00088

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

산업: 일반

Connection 130x30
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D30 WI

부품 번호.: 10.08.03.00090

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

산업: 일반

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

부품 번호.: 10.08.03.00089

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

산업: 일반

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 50x50 D30 WI

부품 번호.: 10.08.03.00091

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

산업: 일반

Connection 150x50
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 60x60 D30 WI

부품 번호.: 10.08.03.00092

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

산업: 일반

Connection 160x60
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동