Schmalz

Neliöputkien pidike HTR-STS

Männänpidin M5 - G1 / 2 "

Siirry suoraan tuotteisiin

Asennus neliöputkiin joustavaan käyttöön ja nopeaan vaihtoon

Imutyynyjen tai jousitappien suora asennus on mahdollista

Työkaluton kiinnitys kiinnitysvivulla (tyyppi STS -...- D30)

Monipuolinen, koska se soveltuu jousituksille M5 - G1 / 2 "

Design
  • Reunapidike teräslevystä ja kiinnitysrei'illä (2)
  • Koko D10 / 16: Kiinnitys neliöputkeen sylinteriruuvilla (1)
  • Koko D30: Kiinnitys neliöputkeen kiinnitysvivulla (3)
Tekniset tiedot
  • Pidikkeet männille FSTE / FSTA / FSTI M5 - G1 / 2 "
  • Neliön muotoiset putket 30 x 30 mm - 60 x 60 mm
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Internal diameter d
Product family
Toimiala

1 - 5 / 5 tuloksista

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Osanro: 10.08.03.00088

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Toimialat: Yleiskäyttö

Connection 130x30
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D30 WI

Osanro: 10.08.03.00090

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Toimialat: Yleiskäyttö

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Osanro: 10.08.03.00089

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Toimialat: Yleiskäyttö

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 50x50 D30 WI

Osanro: 10.08.03.00091

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Toimialat: Yleiskäyttö

Connection 150x50
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 60x60 D30 WI

Osanro: 10.08.03.00092

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Toimialat: Yleiskäyttö

Connection 160x60
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.