Art-Nr.: 10.08.03.00088
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
| Anbindung 1 | 30x30 |
| Sauggreifer-, Federstösselanbindung | Kontur D10 und D16 |
| Bauform | abgewinkelt |
Montage an Vierkantrohre für einen flexiblen Einsatz und schnelles Umrüsten
Direkte Montage von Sauggreifern oder Federstößeln möglich
Werkzeuglose Befestigung über Klemmhebel (Typ STS-...-D30)
Vielseitig verwendbar, da passend für Federstößel von M5 bis G1/2"

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 5 von 5 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.08.03.00088
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
| Anbindung 1 | 30x30 |
| Sauggreifer-, Federstösselanbindung | Kontur D10 und D16 |
| Bauform | abgewinkelt |

Art-Nr.: 10.08.03.00090
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Branchen: Universal
| Anbindung 1 | 40x40 |
| Sauggreifer-, Federstösselanbindung | Kontur D30-G1/2 |
| Bauform | abgewinkelt |

Art-Nr.: 10.08.03.00089
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
| Anbindung 1 | 40x40 |
| Sauggreifer-, Federstösselanbindung | Kontur D10 und D16 |
| Bauform | abgewinkelt |

Art-Nr.: 10.08.03.00091
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Branchen: Universal
| Anbindung 1 | 50x50 |
| Sauggreifer-, Federstösselanbindung | Kontur D30-G1/2 |
| Bauform | abgewinkelt |

Art-Nr.: 10.08.03.00092
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
| Anbindung 1 | 60x60 |
| Sauggreifer-, Federstösselanbindung | Kontur D30-G1/2 |
| Bauform | abgewinkelt |