Schmalz

Kare Tüpler için Tutucular HTR-STS

M5'ten G1/2 ye kadar yaylı pistonlar için bağlantılar"

Doğrudan ürünlere gidin

Esnek kullanım ve hızlı değişim için kare borulara montaj

Vantuzların veya yaylı pistonların doğrudan montajı mümkündür

Sıkıştırma kolu aracılığıyla aletsiz montaj (tip STS-...-D30)

M5'ten G1/2 ye kadar yaylı pistonlar için uygun olduğundan çok yönlü kullanım"

Tasarım
  • Delikli montaj deliklerine sahip çelik sacdan yapılmış katlanmış tutucu (2)
  • Boyut D10/16: kare boruya makine vidası (1) ile sabitlenir
  • Boyut D30: kare boruya sıkıştırma kolu ve makine vidası (3) ile sabitlenir
Teknik veri
  • M5'ten G1/2 ye kadar FSTE / FSTA / FSTI yaylı pistonlar için bağlantılar"
  • Kare kesitler 30 x 30 mm ila 60 x 60 mm
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
İç çap d
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Parça no.: 10.08.03.00088

Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.

Endüstriler: Genel

Bağlantı 130x30
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıKontur D10 ve D16
Şekilaçılı
HTR-STS 40x40 D30 WI

Parça no.: 10.08.03.00090

Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.

Endüstriler: Genel

Bağlantı 140x40
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıContour D30-G1/2
Şekilaçılı
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Parça no.: 10.08.03.00089

Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.

Endüstriler: Genel

Bağlantı 140x40
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıKontur D10 ve D16
Şekilaçılı
HTR-STS 50x50 D30 WI

Parça no.: 10.08.03.00091

Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.

Endüstriler: Genel

Bağlantı 150x50
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıContour D30-G1/2
Şekilaçılı
HTR-STS 60x60 D30 WI

Parça no.: 10.08.03.00092

Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.

Endüstriler: Genel

Bağlantı 160x60
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıContour D30-G1/2
Şekilaçılı

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.